Menü Keresés

Kábelkötegelő 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10278543

Gyártói cikkszám:

495178

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1999 557,4566 Ft
2000 + 480,7047 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

55.746 Ft

100 x 557,4566 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Típus Ladder
Maximális kábelköteg-átmérő 125.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 45 kg
Teljes hossz 450.0 mm
Bevonat Poliészter
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot