Menü Keresés

Kábelkötegelő 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10278581

Gyártói cikkszám:

495184

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 799 1.083,1637 Ft
800 + 933,2472 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

108.316 Ft

100 x 1.083,1637 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Típus Ladder
Maximális kábelköteg-átmérő 180.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 111.0 kg
Teljes hossz 610.0 mm
Bevonat Poliészter
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot