Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Rozsdamentes acél

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 127.0 mm long and 4.6 mm wide. The maximum bundle diameter is 25.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Essentra cikkszám:

10161234

Gyártói cikkszám:

MT-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 273,2896 Ft
500 + 232,2957 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

27.329 Ft

100 x 273,2896 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Standard kábelkötegelő
Maximális kábelköteg-átmérő 25.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 45.4 kg
Teljes hossz 127.0 mm
UL/CSA leírás UL E309388
Bevonat Nem felületkezelt
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot