Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Rozsdamentes acél

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 521.0 mm long and 4.6 mm wide. The maximum bundle diameter is 152.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool. UL E309388
Essentra cikkszám:

10429655

Gyártói cikkszám:

MT-20

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 634,5184 Ft
500 + 574,3737 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

63.452 Ft

100 x 634,5184 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Standard kábelkötegelő
Maximális kábelköteg-átmérő 152.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 45.4 kg
Teljes hossz 521.0 mm
UL/CSA leírás UL E309388
Bevonat Nem felületkezelt
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8484900090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot