Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Rozsdamentes acél

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 679.0 mm long and 4.6 mm wide. The maximum bundle diameter is 203.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool reference MTG-1. UL E309388
Essentra cikkszám:

10559529

Gyártói cikkszám:

MT-21

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 675,0214 Ft
500 + 611,0342 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

67.502 Ft

100 x 675,0214 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Standard kábelkötegelő
Maximális kábelköteg-átmérő 203.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 45.4 kg
Teljes hossz 679.0 mm
UL/CSA leírás UL E309388
Bevonat Nem felületkezelt
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8484900090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot