Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Rozsdamentes acél

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 998mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 304mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Essentra cikkszám:

10445679

Gyártói cikkszám:

MT-23

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 339,9649 Ft
250 + 305,9696 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

16.998 Ft

50 x 339,9649 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Standard kábelkötegelő
Maximális kábelköteg-átmérő 304.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 45.4 kg
Teljes hossz 998.0 mm
UL/CSA leírás UL E309388
Bevonat Nem felületkezelt
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot