Menü Keresés

Kábelkötegelő 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Rozsdamentes acél

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 362mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 102mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Essentra cikkszám:

10161364

Gyártói cikkszám:

MT-26

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 443,7687 Ft
500 + 403,4268 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

44.377 Ft

100 x 443,7687 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Standard kábelkötegelő
Maximális kábelköteg-átmérő 102.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 113.4 kg
Teljes hossz 362.0 mm
UL/CSA leírás UL E309388
Bevonat Nem felületkezelt
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot