Menü Keresés

Kábelkötegelő 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Rozsdamentes acél

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 521mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 152mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Essentra cikkszám:

10161371

Gyártói cikkszám:

MT-27

2800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 457,083 Ft
500 + 415,5293 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

45.708 Ft

100 x 457,083 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Standard kábelkötegelő
Maximális kábelköteg-átmérő 152.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 113.4 kg
Teljes hossz 521.0 mm
UL/CSA leírás UL E309388
Bevonat Nem felületkezelt
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326200090

A MT-27sz. terméket helyettesíti:

Kábelkötegelő 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Rozsdamentes acél
Essentra cikkszám: 10380550
Gyártói cikkszám: 466605

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot