Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Rozsdamentes acél

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 259mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 70mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Essentra cikkszám:

10161388

Gyártói cikkszám:

MT-3

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 197,0848 Ft
500 + 167,5224 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.708 Ft

100 x 197,0848 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Standard kábelkötegelő
Maximális kábelköteg-átmérő 70.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 45.4 kg
Teljes hossz 259.0 mm
UL/CSA leírás UL E309388
Bevonat Nem felületkezelt
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot