316-os rozsdamentes acél kábelkötegelőink önzárók, kézzel könnyen szerelhetők. Szélsőséges hőmérsékletet is elviselnek, nagyfokú rugalmasságot és tartósságot biztosítanak. PVC-bevonattal és létraszerkezettel is kapható, hogy extra tapadást biztosítson a csúszás megakadályozása érdekében.
Sorozat szám: SRMT
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
327,0096 Ft - 343,7126 Ft | 100 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
191,5234 Ft - 219,4394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
836,2876 Ft - 836,2876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
933,2472 Ft - 1.083,1637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
709,2624 Ft - 822,3364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
177,23 Ft - 214,4969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
302,5575 Ft - 302,5575 Ft | 8 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
156,3923 Ft - 180,817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
482,3066 Ft - 506,923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
305,9696 Ft - 339,9649 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
305,5171 Ft - 337,5107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
413,9885 Ft - 413,9885 Ft | 500 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
352,2695 Ft - 352,2695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
283,1833 Ft - 314,6477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
360,2049 Ft - 400,2285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
218,7935 Ft - 257,4059 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
328,4376 Ft - 345,7248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
241,8405 Ft - 268,7108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
687,5074 Ft - 722,6111 Ft | 200 Raktáron |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
330,447 Ft - 367,1612 Ft | 100 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.