Menü Keresés

Fémlemez dugó 32.5 mm Fekete ABS

Ez a fémlemez dugó a lyukak betömésére szolgál szállítás közben, és tiszta felületet biztosít a fémlemezes alkalmazásoknál. Védelmet nyújt a veszélyek és az éles szélek ellen.
Essentra cikkszám:

20571054

Gyártói cikkszám:

20571054

4500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 59,9683 Ft
1000 - 4999 42,8345 Ft
5000 + 38,551 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.997 Ft

100 x 59,9683 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 32.5 mm
h1 2.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 3.2 mm
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot