Menü Keresés

Fémlemez dugó 35.0 mm Fekete ABS

Ez a fémlemez dugó a lyukak betömésére szolgál szállítás közben, és tiszta felületet biztosít a fémlemezes alkalmazásoknál. Védelmet nyújt a veszélyek és az éles szélek ellen.
Essentra cikkszám:

20571061

Gyártói cikkszám:

20571061

2850 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 62,9211 Ft
1000 - 4999 44,9436 Ft
5000 + 40,4492 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.292 Ft

100 x 62,9211 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 35.0 mm
h1 2.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 3.2 mm
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot