Menü Keresés

Fémlemez dugó 52.5 mm Fekete ABS

Ez a fémlemez dugó a lyukak betömésére szolgál szállítás közben, és tiszta felületet biztosít a fémlemezes alkalmazásoknál. Védelmet nyújt a veszélyek és az éles szélek ellen.
Essentra cikkszám:

20571085

Gyártói cikkszám:

20571085

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 69,4172 Ft
500 - 2499 49,5837 Ft
2500 + 44,6253 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

3.471 Ft

50 x 69,4172 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 52.5 mm
h1 2.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 3.2 mm
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot