Menü Keresés

Lapfedősapka 4.0 mm 7.0 mm PA Bézs

Ez a fedősapka bézs poliamidból készült, és úgy tervezték, hogy lefedje a különböző anyagokból készült lapon lévő furatot. Védelmet nyújt az éles és egyenetlen élekkel szemben, valamint kifinomult megjelenést biztosít. 0,8-3,8 mm panelvastagsághoz alkalmas
Essentra cikkszám:

10090695

Gyártói cikkszám:

161004015402

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 18,0447 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

18.045 Ft

1000 x 18,0447 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Bézs
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot