Menü Keresés

Lapfedősapka 6.0 mm 10.4 mm Szürke PA66

A szürkee lemezfém dugó anyaga Nylon66, más néven PA66. Ez a dugó könnyen nyomható furatokba védelmi és esztétikai célokból, a dugó karimája könnyű eltávolítást tesz lehetővé, így az alkatrész újrahasználható.
Essentra cikkszám:

10126615

Gyártói cikkszám:

161006027002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 18,7566 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

18.757 Ft

1000 x 18,7566 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 10.4 mm
d 6.0 mm
H 7.1 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 3.8 mm
Minimális panelvastagság 0.8 mm
Maximális panelvastagság 3.8 mm
Szín Szürke
Anyag PA66
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot