Menü Keresés

Lapfedősapka 12.0 mm 16.0 mm Fekete PA66

A fekete lemezfém dugó anyaga Nylon66, más néven PA66. Ez a dugó könnyen nyomható furatokba védelmi és esztétikai célokból, a dugó karimája könnyű eltávolítást tesz lehetővé, így az alkatrész újrahasználható.
Essentra cikkszám:

10126776

Gyártói cikkszám:

161012059902

12500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 20,5228 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

20.523 Ft

1000 x 20,5228 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag PA66
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot