Menü Keresés

Lapfedősapka 14.3 mm 18.7 mm PA Bézs

Ez a fedősapka bézs poliamidból készült, és úgy tervezték, hogy lefedje a különböző anyagokból készült lapon lévő furatot. Védelmet nyújt az éles és egyenetlen élekkel szemben, valamint kifinomult megjelenést biztosít. 0,8-3,8 mm panelvastagsághoz alkalmas
Essentra cikkszám:

10090787

Gyártói cikkszám:

161014315402

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 30,613 Ft
1000 + 21,9604 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.307 Ft

500 x 30,613 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Bézs
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot