Menü Keresés

Lapfedősapka 14.3 mm 18.7 mm Szürke PA66

A szürkee lemezfém dugó anyaga Nylon66, más néven PA66. Ez a dugó könnyen nyomható furatokba védelmi és esztétikai célokból, a dugó karimája könnyű eltávolítást tesz lehetővé, így az alkatrész újrahasználható.
Essentra cikkszám:

10126851

Gyártói cikkszám:

161014327002

450 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 30,613 Ft
1000 + 21,9604 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.307 Ft

500 x 30,613 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 18.7 mm
d 14.3 mm
H 7.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 3.8 mm
Minimális panelvastagság 0.8 mm
Maximális panelvastagság 3.8 mm
Szín Szürke
Anyag PA66
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot