Menü Keresés

Lapfedősapka 15.9 mm 20.4 mm Fekete PA66

A fekete lemezfém dugó anyaga Nylon66, más néven PA66. Ez a dugó könnyen nyomható furatokba védelmi és esztétikai célokból, a dugó karimája könnyű eltávolítást tesz lehetővé, így az alkatrész újrahasználható.
Essentra cikkszám:

10126899

Gyártói cikkszám:

161015959902

15050 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 33,0774 Ft
1000 + 23,7265 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.539 Ft

500 x 33,0774 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 20.4 mm
d 15.9 mm
H 7.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 3.8 mm
Minimális panelvastagság 0.8 mm
Maximális panelvastagság 3.8 mm
Szín Fekete
Anyag PA66
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot