Menü Keresés

Lapfedősapka 18.0 mm 22.8 mm Fekete PA66

A fekete lemezfém dugó anyaga Nylon66, más néven PA66. Ez a dugó könnyen nyomható furatokba védelmi és esztétikai célokból, a dugó karimája könnyű eltávolítást tesz lehetővé, így az alkatrész újrahasználható.
Essentra cikkszám:

10126929

Gyártói cikkszám:

161018059902

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 39,4985 Ft
1000 + 28,2992 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.749 Ft

500 x 39,4985 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 22.8 mm
d 18.0 mm
H 7.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 3.8 mm
Minimális panelvastagság 0.8 mm
Maximális panelvastagság 3.8 mm
Szín Fekete
Anyag PA66
Típus 4
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot