Menü Keresés

Lapfedősapka 20.0 mm 24.8 mm PA Bézs

Ez a fedősapka bézs poliamidból készült, és úgy tervezték, hogy lefedje a különböző anyagokból készült lapon lévő furatot. Védelmet nyújt az éles és egyenetlen élekkel szemben, valamint kifinomult megjelenést biztosít. 0,8-3,8 mm panelvastagsághoz alkalmas
Essentra cikkszám:

10090824

Gyártói cikkszám:

161020015402

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 49,9173 Ft
500 - 999 43,9344 Ft
1000 + 31,503 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.479 Ft

250 x 49,9173 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Bézs
Anyag PA
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot