Menü Keresés

Lapfedősapka 22.2 mm 27.4 mm Fehér PA66

A fehér lemezfém dugó anyaga Nylon66, más néven PA66. Ez a dugó könnyen nyomható furatokba védelmi és esztétikai célokból, a dugó karimája könnyű eltávolítást tesz lehetővé, így az alkatrész újrahasználható.
Essentra cikkszám:

10126998

Gyártói cikkszám:

161022211302

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 48,5208 Ft
500 - 999 45,3719 Ft
1000 + 35,0352 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.130 Ft

250 x 48,5208 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Anyag PA66
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot