Menü Keresés

Lapfedősapka 22.2 mm 27.4 mm PA Bézs

Ez a fedősapka bézs poliamidból készült, és úgy tervezték, hogy lefedje a különböző anyagokból készült lapon lévő furatot. Védelmet nyújt az éles és egyenetlen élekkel szemben, valamint kifinomult megjelenést biztosít. 0,8-3,8 mm panelvastagsághoz alkalmas
Essentra cikkszám:

10090831

Gyártói cikkszám:

161022215402

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 48,5208 Ft
500 - 999 45,3719 Ft
1000 + 35,0352 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.130 Ft

250 x 48,5208 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 22.2 mm
H 7.6 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 mm
Szín Bézs
Anyag PA66
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot