Menü Keresés

Lapfedősapka 24.0 mm 29.2 mm Fehér PA66

A fehér lemezfém dugó anyaga Nylon66, más néven PA66. Ez a dugó könnyen nyomható furatokba védelmi és esztétikai célokból, a dugó karimája könnyű eltávolítást tesz lehetővé, így az alkatrész újrahasználható.
Essentra cikkszám:

10127025

Gyártói cikkszám:

161024011302

1750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 56,3659 Ft
500 - 999 52,7103 Ft
1000 + 40,7033 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

14.091 Ft

250 x 56,3659 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Anyag PA66
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot