Menü Keresés

Bepattintós dugó 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA Natúr

Solid Locking Plugs will close unneeded holes, wiring, outlets, fill unused accessory openings, cover inspection and production access holes. They can be used as tube end caps and protective bumpers.
Essentra cikkszám:

10407943

Gyártói cikkszám:

62PP012BG09XM21

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 127,0525 Ft
5000 - 9999 108,8982 Ft
10000 + 95,2894 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

127.053 Ft

1000 x 127,0525 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot