Menü Keresés

Fémlemez dugó 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Fekete

A furatdugó formázott fekete poliamidból készül, és az alkalmazások hézagainak és furatainak fedésére szolgál. Ideális csővégzáróként, ütközőként és kis készüléktalpakként való használatra.
Essentra cikkszám:

10407998

Gyártói cikkszám:

62PP025BG06B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 19,5507 Ft
5000 - 9999 16,7441 Ft
10000 + 14,6631 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

19.551 Ft

1000 x 19,5507 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 10.7 mm
d 6.4 mm
H 1.02 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 1.6 mm
Szín Fekete
Anyag PA66
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot