Menü Keresés

Fémlemez dugó 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 PA66 Natúr

A furatdugó formázott natúr poliamidból készül, és az alkalmazások hézagainak és furatainak fedésére szolgál. Ideális csővégzáróként, ütközőként és kis készüléktalpakként való használatra.
Essentra cikkszám:

10407905

Gyártói cikkszám:

62PPM14BM35

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 28,3467 Ft
2500 - 9999 25,5128 Ft
10000 + 22,9626 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

14.173 Ft

500 x 28,3467 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 18.0 mm
Minimális panelvastagság 0.8 mm
Maximális panelvastagság 3.5 mm
Szín Natúr
Anyag PA66
Típus 5
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot