Menü Keresés

Fémpolc ragasztószalag 12.7 mm 0.8 mm Eltávolítható

A fémpolcszalag mindkét oldalán gumibázisú ragasztót tartalmaz, amelyet úgy terveztek, hogy fémfelületeken működjön a legjobban. A fémfelületekről maradványmentesen eltávolítható. Ideális fémtermékekhez, például fém polcokhoz és szekrényekhez.
Essentra cikkszám:

10628805

Gyártói cikkszám:

472690

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 24.313,387 Ft
16 + 22.793,7951 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.313 Ft

1 x 24.313,387 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Rubber
Eltávolíthatóság Eltávolítható
Teljes hossz 274.3 m
Teljes vastagság 0.8 mm
Teljes szélesség 12.7 mm
Mennyiség dobozonként 16 Rolls
Vámtarifaszám 3919908099
Szín Fehér
Tekercs hossza 274.0 m
Alak Folyamatos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot