Menü Keresés

Fémpolc ragasztószalag 12.7 mm 1.6 mm Removable

A fémpolcszalag mindkét oldalán gumibázisú ragasztót tartalmaz, amelyet úgy terveztek, hogy fémfelületeken működjön a legjobban. A fémfelületekről maradványmentesen eltávolítható. Ideális fémtermékekhez, például fém polcokhoz és szekrényekhez.
Essentra cikkszám:

10642788

Gyártói cikkszám:

472693

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 13.983,5799 Ft
5 - 9 13.144,5541 Ft
10 - 14 12.305,5421 Ft
15 + 11.466,53 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.984 Ft

1 x 13.983,5799 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Rubber
Eltávolíthatóság Eltávolítható
Teljes hossz 137.2 m
Teljes vastagság 1.6 mm
Teljes szélesség 12.7 mm
Mennyiség dobozonként 24 Rolls
Vámtarifaszám 3919908099
Szín Fehér
Tekercs hossza 137.0 m
Alak Folyamatos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot