Menü Keresés

Acélszalag 20.0 mm 0.2 mm Tartós

Acélszalag az egyik oldalon bonthatatlan ragasztóval, a mágnesszalagokkal megegyező ragasztótípusokkal választható
Essentra cikkszám:

10389478

Gyártói cikkszám:

493175

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 30.759,4879 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

61.519 Ft

2 x 30.759,4879 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Premium
Fém típusa Steel
Eltávolíthatóság Tartós
Mennyiség dobozonként 2 rolls
Vámtarifaszám 3919101990
Szín Fehér
Alak Folyamatos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot