Menü Keresés

Acélszalag 25.0 mm 0.2 mm Tartós

Acélszalag az egyik oldalon bonthatatlan ragasztóval, a mágnesszalagokkal megegyező ragasztótípusokkal választható
Essentra cikkszám:

10389515

Gyártói cikkszám:

493179

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 42.960,4327 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

85.921 Ft

2 x 42.960,4327 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Hab
Fém típusa Acél
Eltávolíthatóság Tartós
Mennyiség dobozonként 2 Rolls
Vámtarifaszám 3919101990
Szín Fehér
Alak Folyamatos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot