Menü Keresés

Végzáró tokkal 20.5 mm 33.0 mm 180 Ω 275 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 7.5 mm | 0.295 in. It has an impedance of 180 Ω at 25 MHz, and impedance of 275 Ω at 100 MHz.
Essentra cikkszám:

10318508

Gyártói cikkszám:

RKCF-06-A5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
56 - 223 890,22 Ft
224 + 801,20 Ft
Standard csomagolás: 56

A következő szorzatának a rendelése 56

Teljes ár:

49.852 Ft

56 x 890,22 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Square Split Ferrite Core with Plastic Casing
Teljes átmérő 20.5 mm
Szélesség 33.0 mm
Anyag A5
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot