Menü Keresés

Végzáró tokkal 25.5 mm 32.5 mm 130 Ω 240 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 11.5 mm | 0.453 in. It has an impedance of 130 Ω at 25 MHz, and impedance of 240 Ω at 100 MHz.
Essentra cikkszám:

10318522

Gyártói cikkszám:

RKCF-10-A5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
48 - 191 1.141,536 Ft
192 + 1.027,384 Ft
Standard csomagolás: 48

A következő szorzatának a rendelése 48

Teljes ár:

54.794 Ft

48 x 1.141,536 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Square Split Ferrite Core with Plastic Casing
Teljes átmérő 25.5 mm
Szélesség 32.5 mm
Anyag A5
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot