Menü Keresés

Végzáró tokkal 9.5 mm 19.5 mm 20.0 mm 130 Ω 200 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 9.5 mm | 0.374 in. It has an impedance of 130 Ω at 25 MHz, and impedance of 200 Ω at 100 MHz.
Essentra cikkszám:

10318799

Gyártói cikkszám:

RRC-16-8-28-M

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
32 - 127 723,892 Ft
128 + 651,504 Ft
Standard csomagolás: 32

A következő szorzatának a rendelése 32

Teljes ár:

23.165 Ft

32 x 723,892 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Belső átmérő 9.5 mm
Teljes átmérő 19.5 mm
Szélesség 20.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot