Menü Keresés

Végzáró tokkal 13.0 mm 30.7 mm 31.0 mm 140 Ω 225 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 13.0 mm | 0.512 in. It has an impedance of 140 Ω at 25 MHz, and impedance of 225 Ω at 100 MHz.
Essentra cikkszám:

10318881

Gyártói cikkszám:

RRC-26-13-30-M

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 79 1.550,756 Ft
80 + 1.395,68 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

31.015 Ft

20 x 1.550,756 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Belső átmérő 13.0 mm
Teljes átmérő 30.7 mm
Szélesség 31.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot