Menü Keresés

Hengeres ferrit 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10318898

Gyártói cikkszám:

RRH-100-60-140

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 799 93,528 Ft
800 + 84,176 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

18.706 Ft

200 x 93,528 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 6.0 mm
Teljes átmérő 10.0 mm
Szélesség 14.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot