Menü Keresés

Hengeres ferrit 8.0 mm 12.5 mm 12.5 mm 42 Ω 72 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319024

Gyártói cikkszám:

RRH-125-80-125

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 799 100,356 Ft
800 + 90,32 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

20.071 Ft

200 x 100,356 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 8.0 mm
Teljes átmérő 12.5 mm
Szélesség 12.5 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot