Menü Keresés

Hengeres ferrit 6.3 mm 14.2 mm 15.0 mm 92 Ω 146 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319031

Gyártói cikkszám:

RRH-142-64-150

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 799 193,128 Ft
800 + 173,816 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

38.626 Ft

200 x 193,128 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 6.3 mm
Teljes átmérő 14.2 mm
Szélesség 15.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot