Menü Keresés

Hengeres ferrit 7.0 mm 14.2 mm 28.5 mm 143 Ω 243 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319062

Gyártói cikkszám:

RRH-142-70-285

220 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
110 - 439 293,396 Ft
440 + 264,056 Ft
Standard csomagolás: 110

A következő szorzatának a rendelése 110

Teljes ár:

32.274 Ft

110 x 293,396 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 7.0 mm
Teljes átmérő 14.2 mm
Szélesség 28.5 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot