Menü Keresés

Hengeres ferrit 6.9 mm 14.9 mm 19.0 mm 107 Ω 171 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10630129

Gyártói cikkszám:

RRH-149-70-190

16640 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
128 - 511 185,416 Ft
512 + 166,876 Ft
Standard csomagolás: 128

A következő szorzatának a rendelése 128

Teljes ár:

23.733 Ft

128 x 185,416 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 6.9 mm
Teljes átmérő 14.9 mm
Szélesség 19.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot