Menü Keresés

Hengeres ferrit 10.2 mm 15.2 mm 28.5 mm 81 Ω 128 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319109

Gyártói cikkszám:

RRH-153-102-285

76 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
99 - 395 223,272 Ft
396 + 200,944 Ft
Standard csomagolás: 99

A következő szorzatának a rendelése 99

Teljes ár:

22.104 Ft

99 x 223,272 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 10.2 mm
Teljes átmérő 15.2 mm
Szélesség 28.5 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot