Menü Keresés

Hengeres ferrit 8.0 mm 15.2 mm 28.0 mm 122 Ω 180 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10431993

Gyártói cikkszám:

RRH-153-80-280

69 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
99 - 395 223,068 Ft
396 + 200,76 Ft
Standard csomagolás: 99

A következő szorzatának a rendelése 99

Teljes ár:

22.084 Ft

99 x 223,068 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 8.0 mm
Teljes átmérő 15.2 mm
Szélesség 28.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot