Menü Keresés

Hengeres ferrit 6.9 mm 15.6 mm 28.5 mm 164 Ω 258 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319116

Gyártói cikkszám:

RRH-157-70-286

1089 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
99 - 395 355,076 Ft
396 + 319,568 Ft
Standard csomagolás: 99

A következő szorzatának a rendelése 99

Teljes ár:

35.153 Ft

99 x 355,076 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 6.9 mm
Teljes átmérő 15.6 mm
Szélesség 28.5 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot