Menü Keresés

Hengeres ferrit 7.0 mm 16.0 mm 20.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10630136

Gyártói cikkszám:

RRH-160-70-200

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
96 - 383 189,512 Ft
384 + 170,56 Ft
Standard csomagolás: 96

A következő szorzatának a rendelése 96

Teljes ár:

18.193 Ft

96 x 189,512 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 7.0 mm
Teljes átmérő 16.0 mm
Szélesség 20.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot