Menü Keresés

Hengeres ferrit 10.7 mm 17.5 mm 28.5 mm 90 Ω 150 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319185

Gyártói cikkszám:

RRH-175-107-285

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
88 - 351 308,58 Ft
352 + 277,724 Ft
Standard csomagolás: 88

A következő szorzatának a rendelése 88

Teljes ár:

27.155 Ft

88 x 308,58 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 10.7 mm
Teljes átmérő 17.5 mm
Szélesség 28.5 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot