Menü Keresés

Hengeres ferrit 10.0 mm 18.0 mm 28.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319222

Gyártói cikkszám:

RRH-180-100-280

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
88 - 351 376,412 Ft
352 + 338,772 Ft
Standard csomagolás: 88

A következő szorzatának a rendelése 88

Teljes ár:

33.124 Ft

88 x 376,412 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 10.0 mm
Teljes átmérő 18.0 mm
Szélesség 28.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot