Menü Keresés

Hengeres ferrit 10.0 mm 18.0 mm 29.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319239

Gyártói cikkszám:

RRH-180-100-290

88 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
88 - 351 379,588 Ft
352 + 341,628 Ft
Standard csomagolás: 88

A következő szorzatának a rendelése 88

Teljes ár:

33.404 Ft

88 x 379,588 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 10.0 mm
Teljes átmérő 18.0 mm
Szélesség 29.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot