Menü Keresés

Hengeres ferrit 5.8 mm 19.0 mm 31.5 mm 243 Ω 323 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319260

Gyártói cikkszám:

RRH-190-58-315

37 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
77 - 307 582,008 Ft
308 + 523,808 Ft
Standard csomagolás: 77

A következő szorzatának a rendelése 77

Teljes ár:

44.815 Ft

77 x 582,008 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 5.8 mm
Teljes átmérő 19.0 mm
Szélesség 31.5 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot