Menü Keresés

Hengeres ferrit 5.8 mm 19.0 mm 35.0 mm 272 Ω 340 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319277

Gyártói cikkszám:

RRH-190-58-350

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
77 - 307 529,30 Ft
308 + 476,372 Ft
Standard csomagolás: 77

A következő szorzatának a rendelése 77

Teljes ár:

40.756 Ft

77 x 529,30 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 5.8 mm
Teljes átmérő 19.0 mm
Szélesség 35.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot