Menü Keresés

Hengeres ferrit 13.7 mm 28.5 mm 28.5 mm 158 Ω 250 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319291

Gyártói cikkszám:

RRH-285-138-286

48 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
24 - 95 1.601,236 Ft
96 + 1.441,112 Ft
Standard csomagolás: 24

A következő szorzatának a rendelése 24

Teljes ár:

38.430 Ft

24 x 1.601,236 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 13.7 mm
Teljes átmérő 28.5 mm
Szélesség 28.5 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot